Sensore di Visione, Modelli per ispezione/identificazione, Serie FQ2-S4 (Tipo ad elevata risoluzione)

Sensore di Visione, Modelli per ispezione/identificazione, Serie FQ2-S4 (Tipo ad elevata risoluzione)
Il nuovo standard nell'ispezione delle immagini e nella verifica dei codici
La famiglia di sensori di visione FQ2 ridefinisce il mercato di questi prodotti, offrendo funzionalità avanzate di ispezione, lettura e verifica dei codici che in passato erano disponibili solo per i sistemi di visione di fascia più alta. Con la possibilità di scegliere tra oltre 100 telecamere, il sensore FQ2 assicura una flessibilità eccezionale che consente di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa, fra le quali risoluzione elevata, lettura di codici, illuminazione integrata o buon rapporto qualità-prezzo per le applicazioni semplici.
• Funzionalità potenti con una gamma versatile
• Immagini nitide
• Custodia "all-in-one"
• Ricerche semplificate con Shape Search II
• Codici a marcatura diretta (DPM)
• Esclusiva tecnologia OCR
• Verifica del codice
• Ispezione avanzata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FQ2-S45010F-08
FQ2-S45010F-08M
FQ2-S45050F-08M
FQ2-S45100F-08M
FQ2-S45100N-08M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Elementi immagine Campo visivo Colore display

5,950.00 €

1 3 giorni CMOS a colori da 1/2 di polliceRilevamento ristrettoColore

5,950.00 €

1 3 giorni CMOS monocromatico da 1/2 polliceRilevamento ristrettoMonocromatica

5,950.00 €

1 3 giorni CMOS monocromatico da 1/2 polliceRilevamento standardMonocromatica

5,950.00 €

1 3 giorni CMOS monocromatico da 1/2 polliceRilevamento ampio (distanza lunga)Monocromatica

6,206.67 €

1 3 giorni CMOS monocromatico da 1/2 polliceRilevamento ampio (distanza breve)Monocromatica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore Risoluzione di elaborazione 928 × 828 Ingresso/Uscita PNP
Tensione alimentazione 21,6 a 26,4 VCC Modello Modello di ispezione/modello ID Temperatura ambiente di esercizio(°C) 0 a 40
Umidità ambiente di esercizio(%) 35 % a 85 % Livello di protezione IP67 Materiale corpo principale PBT, PC, SUS
Numero di pixel 760000 Classe LED 2 Caratteristica Ad elevata risoluzione

Supporto tecnico