Codice articolo del costruttore: FQ2-S35010F-08
Marca: OMRON
Prezzo: 7,217.92 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Elementi immagine: CMOS a colori da 1/2 di pollice
Campo visivo: Rilevamento ristretto
Colore display: Colore
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FQ2-S35010F-08
Codice componente
|
---|
FQ2-S35010F-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Elementi immagine | Campo visivo | Colore display | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,217.92 € | 1 | 3 giorni | CMOS a colori da 1/2 di pollice | Rilevamento ristretto | Colore |
Loading...
Tipo | Sensore | Risoluzione di elaborazione | 928 × 828 | Ingresso/Uscita | PNP |
---|---|---|---|---|---|
Tensione alimentazione | 21,6 a 26,4 VCC | Modello | Modello di ispezione | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0 a 40 |
Umidità ambiente di esercizio(%) | 35 % a 85 % | Livello di protezione | IP67 | Materiale corpo principale | PBT, PC, SUS |
Numero di pixel | 760000 | Classe LED | 2 | Caratteristica | Ad elevata risoluzione |
Si trova sulla pagina di Sensore di Visione, Modelli per ispezione, Serie FQ2-S3 (Tipo ad elevata risoluzione), il codice articolo è il seguente: FQ2-S35010F-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FQ2-S35010F-08.
Configura
Proprietà di base
Elementi immagine
Campo visivo
Colore display
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FQ2-S35010F-08M |
FQ2-S35100F-08M |
FQ2-S35100N-08M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Elementi immagine | Campo visivo | Colore display |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,217.92 € | 1 | 3 giorni | CMOS monocromatico da 1/2 pollice | Rilevamento ristretto | Monocromatica | ||
7,260.42 € | 1 | 3 giorni | CMOS monocromatico da 1/2 pollice | Rilevamento ampio (distanza lunga) | Monocromatica | ||
8,939.17 € | 1 | 3 giorni | CMOS monocromatico da 1/2 pollice | Rilevamento ampio (distanza breve) | Monocromatica |