Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FZ5-805
Tipo | Unità di controllo sensore | Metodo uscita | PNP | Dimensione del diametro esterno (L×H×P)(mm) | 260 × 308 × 83 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione alimentazione | 20,4 VCC a 26,4 VCC | Modello | Standard | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0 a 45 |
Umidità ambiente di esercizio(%) | 35 a 85 % | Livello di protezione | IP20 | Materiale corpo principale | ABS |
Colore display | Colore | Tempo di lettura immagine(ms) | 16,7 | Tipo di controllore | Tipo di display a cristalli liquidi |
N. di telecamere | 2 | Frequenza di oscillazione(Hz) | 10 a 150 |
Si trova sulla pagina di Sistema di visione, controller del sensore, serie FZ5, il codice articolo è il seguente: FZ5-805.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FZ5-805.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali