Cavi per tappeto di sicurezza serie UMA (UMA-CBL-3PMF-M8-05M)

Cavi per tappeto di sicurezza serie UMA UMA-CBL-3PMF-M8-05M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UMA-CBL-3PMF-M8-05M

Marca: OMRON

Prezzo: 67.25

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza del cavo: 5 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UMA-CBL-3PMF-M8-05M

Codice componente
UMA-CBL-3PMF-M8-05M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del cavo
(m)

67.25 €

1 3 giorni 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore della guaina del cavo Nero

Si trova sulla pagina di Cavi per tappeto di sicurezza serie UMA, il codice articolo è il seguente: UMA-CBL-3PMF-M8-05M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UMA-CBL-3PMF-M8-05M.

Tipologia prodotto

Codice componente
UMA-CBL-3PCF-M8-05M
UMA-CBL-4PCF-M8-02M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza del cavo
(m)

54.90 €

1 3 giorni 5

51.75 €

1 3 giorni 2

Supporto tecnico