Codice articolo del costruttore: OS32C-ECBL-05M
Marca: OMRON
Prezzo: 220.28 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza del cavo: 5 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OS32C-ECBL-05M
Manicotto anti-piegatura | Inserito | Resistente alla fiamma | No | Materiale del corpo del connettore collegamento 1 | Metallo |
---|---|---|---|---|---|
Costruzione del cavo | 2x2 | Colore del manicotto di protezione anti-piegatura | Nero | Materiale del corpo del connettore collegamento 2 | Plastica |
Tipo di connettore collegamento 1 | M12 | Corpo esterno del connettore collegamento 2 | Altro | Grado di protezione (IP) | IP67 |
Corpo esterno del connettore collegamento 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Tipo di connettore collegamento 2 | RJ45 8(4) | Colore del rivestimento | Blu |
Configurazione pin | 1:1 | Categoria | 5E | Tipo di cavo | SF/UTP |
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 | falso | Idoneità alla posa dinamica in catena | falso | Protezione della leva di arresto | vero |
Sezione AWG | 22 |
Si trova sulla pagina di Cavo Ethernet per Laser scanner per applicazioni di sicurezza OS32C, il codice articolo è il seguente: OS32C-ECBL-05M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OS32C-ECBL-05M.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OS32C-ECBL-02M |
OS32C-ECBL-15M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza del cavo (m) |
---|---|---|---|---|---|
166.20 € | 1 | 3 giorni | 2 | ||
313.50 € | 1 | 3 giorni | 15 |