Barriera luminosa in un robusto alloggiamento di alluminio [F3ET2] (Codici componente)

Barriera luminosa in un robusto alloggiamento di alluminio [F3ET2]
Le barriere fotoelettriche F3ET2 offrono un monitoraggio affidabile dell'area in un alloggiamento robusto. I connettori M12 a 5 pin e la sincronizzazione ottica tra emettitore e ricevitore consentono una rapida e semplice installazione senza requisiti particolari.
• Sincronizzazione ottica per un funzionamento affidabile senza cablaggi aggiuntivi
• Robusto alloggiamento in alluminio
• NPN/PNP e accensione/spegnimento selezionabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F3ET2-005-150
F3ET2-005-300
F3ET2-018-150
F3ET2-018-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di raggi/canali Tempo di reazione
(ms)
Altezza
(mm)
Distanza del raggio
(mm)
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Portata del campo di protezione
(m)
Capacità di rilevazione per provini
(mm)

1,015.71 €

1 3 giorni 306,4231,4513150

1,407.43 €

1 3 giorni 608,8390,45-3300

813.43 €

1 3 giorni 84,64218,718115150

1,030.29 €

1 3 giorni 165,28364,718115300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 37 Tipologia Trasmittente e ricevitore separati Temperatura ambiente di esercizio(°C) -10 - 55
Lunghezza(mm) 48 Tipo di tensione di alimentazione DC Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD PNP/NPN
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 1 Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro Fornitura del sistema unidirezionale Trasmittente e ricevitore
Esecuzione del collegamento elettrico Connettore M12 Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 3 Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Messaggio di pre-guasto falso Con funzione muting falso
Requisito unità di analisi falso Con blocco del riavvio falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso
Override possibile falso Con codifica raggio falso A cascata falso
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 0
Lunghezza d'onda del sensore(nm) 880

Supporto tecnico