Barriera fotoelettrica di misurazione con robusto alloggiamento in alluminio [F3EM2] (F3EM2-005-900-AV)

Barriera fotoelettrica di misurazione con robusto alloggiamento in alluminio [F3EM2] F3EM2-005-900-AV

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F3EM2-005-900-AV

Marca: OMRON

Prezzo: 3,014.57

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Numero di raggi/canali: 180

Altezza: 1026,4 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1: -

Classe di protezione della risorsa: Classe di protezione 1

Capacità di rilevazione per provini: 900 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F3EM2-005-900-AV

Codice componente
F3EM2-005-900-AV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di raggi/canali Altezza
(mm)
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 Classe di protezione della risorsa Capacità di rilevazione per provini
(mm)

3,014.57 €

1 3 giorni 1801026,4-Classe di protezione 1900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 48 Tipologia Trasmittente e ricevitore separati Tempo di reazione(ms) 4,08
Temperatura ambiente di esercizio(°C) -10 - 55 Lunghezza(mm) 37 Tipo di tensione di alimentazione DC
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD PNP/NPN Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro Fornitura del sistema unidirezionale Trasmittente e ricevitore
Esecuzione del collegamento elettrico Connettore M12 Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza
Messaggio di pre-guasto falso Con funzione muting falso Requisito unità di analisi falso
Con blocco del riavvio falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso Override possibile falso
Con codifica raggio falso A cascata falso Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0
Numero di uscite di contatto sicure 0 Distanza del raggio(mm) 5 Numero di uscite semiconduttori sicure 0
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 0 Portata del campo di protezione(m) 3 Lunghezza d'onda del sensore(nm) 880

Si trova sulla pagina di Barriera fotoelettrica di misurazione con robusto alloggiamento in alluminio [F3EM2], il codice articolo è il seguente: F3EM2-005-900-AV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3EM2-005-900-AV.

Tipologia prodotto

Codice componente
F3EM2-005-150-AV
F3EM2-005-300-AV
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di raggi/canali Altezza
(mm)
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 Classe di protezione della risorsa Capacità di rilevazione per provini
(mm)

1,015.71 €

1 3 giorni 30231,41Classe di protezione 3150

1,407.43 €

1 3 giorni 60390,41Classe di protezione 3300

Supporto tecnico