Codice articolo del costruttore: F3SG-2SRB0320-14
Marca: OMRON
Prezzo: 927.00 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tempo di reazione: 8 ms
Lunghezza: 320 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1: 2
Portata del campo di protezione: 10 m
Capacità di rilevazione per provini: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F3SG-2SRB0320-14
Codice componente
|
---|
F3SG-2SRB0320-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tempo di reazione (ms) | Lunghezza (mm) | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | Portata del campo di protezione (m) | Capacità di rilevazione per provini (mm) | Altezza campo di protezione (mm) | Risoluzione della tenda luminosa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927.00 € | 1 | 3 giorni | 8 | 320 | 2 | 10 | 14 | 320 | 10 |
Loading...
Larghezza(mm) | 32 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -30 - 55 | Altezza(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP67 | Tipo di tensione di alimentazione | DC | Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD | PNP/NPN |
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Altro | Fornitura del sistema unidirezionale | Trasmittente e ricevitore | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a innesto |
Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Con funzione muting | vero | Con blocco del riavvio | vero | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | vero |
Override possibile | vero | Con codifica raggio | vero | A cascata | vero |
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 2 |
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura(mA) | 300 | Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High(V) | 24 |
Lunghezza d'onda del sensore(nm) | 870 | Adatto per funzioni di sicurezza | vero | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 19,2 - 28,8 |
Grado di protezione (NEMA) | Altro | Dissolvenza possibile | vero | Risoluzione ridotta | vero |
Si trova sulla pagina di Barriera fotoelettrica di sicurezza, modello standard [F3SG-SRB], il codice articolo è il seguente: F3SG-2SRB0320-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3SG-2SRB0320-14.
Configura
Proprietà di base
Tempo di reazione(ms)
Lunghezza(mm)
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
Portata del campo di protezione(m)
Capacità di rilevazione per provini(mm)
Altezza campo di protezione(mm)
Risoluzione della tenda luminosa(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F3SG-2SRB0240-25 |
F3SG-2SRB0240-45 |
F3SG-2SRB0280-85 |
F3SG-2SRB0320-25 |
F3SG-2SRB0400-14 |
F3SG-2SRB0400-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tempo di reazione (ms) | Lunghezza (mm) | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | Portata del campo di protezione (m) | Capacità di rilevazione per provini (mm) | Altezza campo di protezione (mm) | Risoluzione della tenda luminosa (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763.50 € | 1 | 3 giorni | 8 | 240 | 2 | 20 | 25 | 240 | 20 | ||
734.50 € | 1 | 3 giorni | 8 | 240 | 2 | 20 | 45 | 240 | 40 | ||
760.50 € | 1 | 3 giorni | 8 | 280 | 2 | 20 | 85 | 280 | 80 | ||
840.50 € | 1 | 3 giorni | 8 | 320 | 2 | 20 | 25 | 320 | 20 | ||
975.00 € | 1 | 3 giorni | 8 | 400 | 2 | 10 | 14 | 400 | 10 | ||
867.00 € | 1 | 3 giorni | 8 | 400 | 2 | 20 | 25 | 400 | 20 |