Codice articolo del costruttore: UMMA-0500-0250-1
Marca: OMRON
Prezzo: 274.00 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Larghezza: 250 mm
Colore: Nero
Lunghezza: 500 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UMMA-0500-0250-1
Materiale | Poliuretano (PUR) | Tipologia | Tappeto di sicurezza | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -10 - 55 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza del cavo(m) | 0,13 | Altezza(mm) | 12,7 | Grado di protezione (IP) | IP65 |
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 0 | Con rivestimento bordi | falso | Numero contatti di commutazione | 0 |
Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 0 | Forza massima per cm²(N) | 186,2 | Forza di scatto necessaria con diametro da 80 mm(N) | 300 |
Forza massima con diametro di 80 mm(N) | 2000 | Tensione d'esercizio massima (Umax)(V) | 28,8 | Numero contatti normalmente aperti (NA) | 1 |
Si trova sulla pagina di Tappeto di sicurezza, Serie UMA, il codice articolo è il seguente: UMMA-0500-0250-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UMMA-0500-0250-1.
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Colore
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UMMA-0500-0250-2 |
UMMA-0500-0400-1 |
UMMA-0500-0400-2 |
UMMA-0500-0500-1 |
UMMA-0500-1500-2 |
UMMA-0600-0400-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Colore | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296.80 € | 1 | 3 giorni | 250 | Nero | 500 | ||
445.80 € | 1 | 3 giorni | 400 | Nero | 500 | ||
445.80 € | 1 | 3 giorni | 400 | Nero | 500 | ||
461.20 € | 1 | 3 giorni | 500 | Nero | 500 | ||
967.50 € | 1 | 3 giorni | 1500 | Nero | 500 | ||
408.57 € | 1 | 3 giorni | 400 | Nero | 600 |