Codice articolo del costruttore: F3SG-4PGA1370-4L
Marca: OMRON
Prezzo: 1,752.00 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tipologia: Trasmittente e ricevitore separati
Numero di raggi/canali: 4
Lunghezza: 1370 mm
Distanza del raggio: 400 mm
Portata del campo di protezione: 70 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F3SG-4PGA1370-4L
Codice componente
|
---|
F3SG-4PGA1370-4L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipologia | Numero di raggi/canali | Lunghezza (mm) | Distanza del raggio (mm) | Portata del campo di protezione (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,752.00 € | 1 | 3 giorni | Trasmittente e ricevitore separati | 4 | 1370 | 400 | 70 |
Loading...
Larghezza(mm) | 32 | Tempo di reazione(ms) | 8 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -30 - 55 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 38 | Tipo di tensione di alimentazione | DC | Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD | PNP/NPN |
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | 4 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Altro | Fornitura del sistema unidirezionale | Trasmittente e ricevitore |
Esecuzione del collegamento elettrico | Spina assiale | Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Con funzione muting | vero | Con blocco del riavvio | vero |
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | vero | Override possibile | vero | Con codifica raggio | vero |
A cascata | falso | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite di contatto sicure | 0 |
Numero di uscite semiconduttori sicure | 2 | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura(mA) | 300 |
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High(V) | 24 | Lunghezza d'onda del sensore(nm) | 870 |
Si trova sulla pagina di Fascio Multiplo di Sicurezza [F3SG-PG], il codice articolo è il seguente: F3SG-4PGA1370-4L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3SG-4PGA1370-4L.
Configura
Proprietà di base
Tipologia
Numero di raggi/canali
Lunghezza(mm)
Distanza del raggio(mm)
Portata del campo di protezione(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F3SG-4PGA0670-2A |
F3SG-4PGA0670-2C |
F3SG-4PGA0670-2L |
F3SG-4PGA0970-3A |
F3SG-4PGA0970-3L |
F3SG-4PGA1070-4A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipologia | Numero di raggi/canali | Lunghezza (mm) | Distanza del raggio (mm) | Portata del campo di protezione (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,044.00 € | 1 | 3 giorni | Trasmittente e ricevitore separati | 2 | 670 | 500 | 20 | ||
935.00 € | 1 | 3 giorni | Trasmittente e ricevitore in un alloggiamento | 2 | 670 | 500 | 5 | ||
1,073.00 € | 1 | 3 giorni | Trasmittente e ricevitore separati | 2 | 670 | 500 | 70 | ||
1,299.00 € | 1 | 3 giorni | Trasmittente e ricevitore separati | 3 | 970 | 400 | 20 | ||
1,334.00 € | 1 | 3 giorni | Trasmittente e ricevitore separati | 3 | 970 | 400 | 70 | ||
1,669.00 € | 1 | 3 giorni | Trasmittente e ricevitore separati | 4 | 1070 | 300 | 20 |