Codice articolo del costruttore: F3E-06-T6
Marca: OMRON
Prezzo: 515.78 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Numero di raggi/canali: 16
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1: 1
Classe di protezione della risorsa: Classe di protezione 3
Distanza del raggio: 40 mm
Capacità di rilevazione per provini: 200 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F3E-06-T6
Codice componente
|
---|
F3E-06-T6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di raggi/canali | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | Classe di protezione della risorsa | Distanza del raggio (mm) | Capacità di rilevazione per provini (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515.78 € | 1 | 3 giorni | 16 | 1 | Classe di protezione 3 | 40 | 200 |
Loading...
Tipologia | Trasmittente e ricevitore separati | Tempo di reazione(ms) | 110 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -20 - 60 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione di alimentazione | DC | Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD | PNP/NPN | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Altro |
Fornitura del sistema unidirezionale | Trasmittente e ricevitore | Esecuzione del collegamento elettrico | Connettore M8 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Messaggio di pre-guasto | falso | Con funzione muting | falso |
Requisito unità di analisi | falso | Con blocco del riavvio | falso | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso |
Override possibile | falso | Con codifica raggio | falso | A cascata | falso |
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 |
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Portata del campo di protezione(m) | 5 | Lunghezza d'onda del sensore(nm) | 880 |
Si trova sulla pagina di Sensore multiraggio ultrapiatto per ascensori [F3E], il codice articolo è il seguente: F3E-06-T6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3E-06-T6.
Configura
Proprietà di base
Numero di raggi/canali
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
Classe di protezione della risorsa
Distanza del raggio(mm)
Capacità di rilevazione per provini(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F3E-12-T6 |
F3E-16-T6 |
F3E-46-T6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di raggi/canali | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | Classe di protezione della risorsa | Distanza del raggio (mm) | Capacità di rilevazione per provini (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700.58 € | 1 | 3 giorni | 34 | 1 | Classe di protezione 3 | 120 | 1320 | ||
807.92 € | 1 | 3 giorni | 46 | 1 | Classe di protezione 3 | 120 | 1800 | ||
1,128.75 € | 1 | 3 giorni | 136 | - | Classe di protezione 1 | 40 | 1800 |