Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D4SL-N4CFG |
D4SL-N4EDA-D |
D4SL-N4NFG-D |
D4SL-N4RDA-DN |
D4SL-N4RFA-D |
D4SL-N4RFG-D |
D4SL-N4VFA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Materiale del corpo | Con indicatore di stato | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V (A) | Numero contatti normalmente aperti (NA) | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V (A) | Esecuzione dell'organo di comando | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V (A) | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V (A) | Tipo di meccanismo di ritenuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.60 € | 1 | 3 giorni | 155 | Altro | falso | 3 | - | 1 | - | Altro | - | - | Principio della corrente di lavoro | ||
230.40 € | 1 | 3 giorni | 179,9 | Plastica | vero | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
214.80 € | 1 | 3 giorni | 179,9 | Plastica | vero | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
230.40 € | 1 | 3 giorni | 155 | Altro | vero | 6 | 0 | 0 | 0 | Organo di comando lento | 0 | 0 | Principio della corrente di lavoro | ||
214.80 € | 1 | 3 giorni | 179,9 | Plastica | vero | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
214.80 € | 1 | 3 giorni | 179,9 | Plastica | vero | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
197.60 € | 1 | 3 giorni | 155 | Altro | falso | 4 | - | 0 | - | Altro | - | - | Principio della corrente parassita |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::55 | Struttura di protezione | IP67 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 39 | Grado di protezione (NEMA) | 4X | Esecuzione del collegamento elettrico | Inserimento cavo metrico |
Rivestimento scatola | Altro | Forma della scatola | Blocco | Numero contatti di commutazione | 0 |
Numero di contatti ausiliari di sicurezza | 0 | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V(A) | 1,5 | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V(A) | 0,22 |
Con sblocco d'emergenza | vero | Forza di chiusura(N) | 1300 | Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC(V) | 20,4 - 26,4 |
Con sblocco ausiliario | vero | Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Configura
Proprietà di base
Materiale del corpo
Con indicatore di stato
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V(A)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V(A)
Esecuzione dell'organo di comando
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V(A)
Tipo di meccanismo di ritenuta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali