Codice articolo del costruttore: F3S-TGR-NBPC-21-10
Marca: OMRON
Prezzo: 157.80 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Gamma di temperature di esercizio: -25~80 °C
Profilo esterno corpo principale, larghezza W: 30 mm
Profilo esterno corpo principale, altezza H: 30 mm
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L: 60 mm
Grado di protezione (IP): Altro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F3S-TGR-NBPC-21-10
Codice componente
|
---|
F3S-TGR-NBPC-21-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Grado di protezione (IP) | Esecuzione del collegamento elettrico | Rivestimento scatola | Materiale del corpo | Forma della scatola | Con indicatore di stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.80 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 30 | 30 | 60 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Forma costruttiva speciale | vero |
Loading...
Grado di protezione (NEMA) | Altro | Apertura forzata | falso | Numero contatti di commutazione | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 2 | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V(A) | 0,2 | Numero contatti normalmente aperti (NA) | 1 |
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V(A) | 0 | Numero di contatti ausiliari di sicurezza | 0 | Esecuzione dell'organo di comando | Altro |
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V(A) | 0 | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V(A) | 0 | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V(A) | 0 |
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V(A) | 0 | Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Si trova sulla pagina di Finecorsa di sicurezza non a contatto ad effetto Hall [F3S-TGR-N□C], il codice articolo è il seguente: F3S-TGR-NBPC-21-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3S-TGR-NBPC-21-10.
Configura
Proprietà di base
Rivestimento scatola
Grado di protezione (IP)
Esecuzione del collegamento elettrico
Materiale del corpo
Forma della scatola
Con indicatore di stato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F3S-TGR-NBPC-21-05 |
F3S-TGR-NBPC-21-M1J8 |
F3S-TGR-NLMC-21-05 |
F3S-TGR-NLMC-21-10 |
F3S-TGR-NLMC-21-M1J8 |
F3S-TGR-NLPC-20-02 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Grado di protezione (IP) | Esecuzione del collegamento elettrico | Rivestimento scatola | Materiale del corpo | Forma della scatola | Con indicatore di stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.40 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 30 | 30 | 60 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Forma costruttiva speciale | vero | ||
166.90 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 30 | 30 | 60 | IP67 | Connettore M12 | - | Plastica | Forma costruttiva speciale | vero | ||
245.70 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25 | 14 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Forma costruttiva speciale | vero | ||
263.10 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25 | 14 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Forma costruttiva speciale | vero | ||
272.00 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25 | 14 | 88 | IP67 | Connettore M12 | - | Metallo | Forma costruttiva speciale | vero | ||
123.50 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Forma costruttiva speciale | vero |