Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D41G-1YDA-N2 |
D41G-1YDA-T1 |
D41G-2YDA-N2 |
D41G-2YDA-T1 |
D41G-2YDG-N2 |
D41G-2YDG-T1 |
D41G-2ZDA-T1 |
D41G-2ZDG-N2 |
D41G-2ZDG-T1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Esecuzione del collegamento elettrico | |
---|---|---|---|---|---|
1,048.00 € | 1 | 3 giorni | Connettore M12 | ||
911.00 € | 1 | 3 giorni | Inserimento cavo metrico | ||
1,021.00 € | 1 | 3 giorni | Connettore M12 | ||
886.00 € | 1 | 3 giorni | Inserimento cavo metrico | ||
1,021.00 € | 1 | 3 giorni | Connettore M12 | ||
886.00 € | 1 | 3 giorni | Inserimento cavo metrico | ||
886.00 € | 1 | 3 giorni | Inserimento cavo metrico | ||
1,021.00 € | 1 | 3 giorni | Connettore M12 | ||
886.00 € | 1 | 3 giorni | Inserimento cavo metrico |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::55 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 50 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 40 | Grado di protezione (NEMA) | 4X | Grado di protezione (IP) | IP66/IP67 |
Rivestimento scatola | Rivestito in plastica | Materiale del corpo | Plastica | Forma della scatola | Altro |
Con indicatore di stato | vero | Numero contatti di commutazione | 0 | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 2 |
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V(A) | 0,25 | Numero contatti normalmente aperti (NA) | 1 | Numero di contatti ausiliari di sicurezza | 1 |
Esecuzione dell'organo di comando | Altro | Tipo di meccanismo di ritenuta | Principio della corrente di lavoro | Con sblocco d'emergenza | vero |
Forza di chiusura(N) | 2000 | Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC(V) | 15 - 30 | Con sblocco ausiliario | falso |
Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Configura
Proprietà di base
Esecuzione del collegamento elettrico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali