Codice articolo del costruttore: D41L-1YDG-N2
Marca: OMRON
Prezzo: 712.25 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Con sblocco d'emergenza: falso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D41L-1YDG-N2
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 34,4 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 88 | Grado di protezione (NEMA) | 4X | Grado di protezione (IP) | IP66/IP67 |
Esecuzione del collegamento elettrico | Connettore M12 | Rivestimento scatola | Rivestito in plastica | Materiale del corpo | Plastica |
Forma della scatola | Altro | Con indicatore di stato | vero | Numero contatti di commutazione | 0 |
Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 2 | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V(A) | 0,25 | Numero contatti normalmente aperti (NA) | 1 |
Numero di contatti ausiliari di sicurezza | 1 | Esecuzione dell'organo di comando | Altro | Tipo di meccanismo di ritenuta | Principio della corrente di lavoro |
Forza di chiusura(N) | 1150 | Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC(V) | 15 - 30 | Con sblocco ausiliario | falso |
Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Si trova sulla pagina di Interruttori per porte di sicurezza con blocco di protezione ad alta codificazione [D41L], il codice articolo è il seguente: D41L-1YDG-N2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D41L-1YDG-N2.
Configura
Proprietà di base
Con sblocco d'emergenza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D41L-1YDA-N2 |
D41L-1ZDA-N2 |
D41L-1ZDG-N2 |
D41L-2YDA-N2 |
D41L-2YDAE-N2 |
D41L-2YDG-N2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Con sblocco d'emergenza |
---|---|---|---|---|---|
712.25 € | 1 | 3 giorni | falso | ||
712.25 € | 1 | 3 giorni | falso | ||
712.25 € | 1 | 3 giorni | falso | ||
691.17 € | 1 | 3 giorni | falso | ||
797.50 € | 1 | 3 giorni | vero | ||
691.17 € | 1 | 3 giorni | falso |