Interruttore per porte senza contatto a codifica elevata [D41D]

Interruttore per porte senza contatto a codifica elevata [D41D]
Prevenzione della disattivazione delle apparecchiature di interblocco e riduzione al minimo del rischio di errore umano
Ridurre il rischio di disattivazione dei dispositivi di interblocco, per un sito di produzione sicuro e senza problemi.
Migliore protezione contro la manomissione:
La codifica RFID di alto livello * riduce al minimo i rischi di manomissione e gli errori umani
Eccellente versatilità di montaggio in diversi tipi di protezioni:
- Adatto per profili in alluminio, nonché per porte e pannelli in vetro
- Adatto per protezioni rimovibili, girevoli e scorrevoli
- Design compatto e tre tipi di attuatori per spazi e angoli stretti
Riduzione dei tempi di installazione grazie alla procedura di apprendimento e alla diagnostica intelligente:
- L'abbinamento tramite la procedura di apprendimento è molto intuitivo e richiede solo 30 secondi
- Diagnostica intelligente tramite LED a tre colori che include 11 possibili schemi per visualizzare uno stato diverso
Ampia tolleranza dell'attuatore per il disallineamento della protezione
Ampia gamma di rilevamento e diverse direzioni di azionamento (lato anteriore e lato sottile) per considerare i disallineamenti della protezione
Riduzione dei costi di cablaggio grazie al collegamento seriale, mantenendo il massimo livello di sicurezza
- Collegamento in serie fino a 30 set senza riduzione del livello di prestazioni (PL e)
- L'abbinamento di tutti gli interruttori collegati in serie può essere eseguito contemporaneamente, riducendo i tempi di progettazione e messa in funzione
* Un interruttore di sicurezza con codifica elevata è definito come un sensore associato a un attuatore codificato ad alto livello per il quale sono disponibili più di 1000 varianti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D41D-1CD-N1
D41D-2CD-025N2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esecuzione del collegamento elettrico

274.40 €

1 3 giorni Connettore M8

303.70 €

1 3 giorni Altre connessioni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25:: 65 Struttura di protezione IP67 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 18
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 29,5 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 47,5 Grado di protezione (NEMA) 6
Rivestimento scatola Rivestito in plastica Materiale del corpo Plastica Forma della scatola Altro
Con indicatore di stato vero Apertura forzata falso Numero contatti di commutazione 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) 2 Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V(A) 0,25 Numero contatti normalmente aperti (NA) 1
Numero di contatti ausiliari di sicurezza 1 Esecuzione dell'organo di comando Altro Adatto per funzioni di sicurezza vero

Supporto tecnico