Finecorsa miniatura con riarmo manuale [D4N-□R]

Finecorsa miniatura con riarmo manuale [D4N-□R]
Nuova serie di finecorsa con riarmo manual
• La linea include modelli con tre contatti 2NC/1NA o 3NC e modelli con due contatti 1NC/1NA o 2NC.
I modelli con contatti MBB soddisfano i requisiti delle applicazioni avanzate.
• I modelli con connettore M12 consentono di risparmiare sulla manodopera e semplificare la manutenzione.
• I contatti placcati oro standardizzati sono estremamente affidabili. Possono essere utilizzati sia con carichi standard che microcarichi.
• Privi di piombo, cadmio e cromo esavalente nel rispetto dell'ambiente.
• Conformi agli standard EN115 ed EN81-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D4N-1A2HR
D4N-4C32R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Tipologia di azionamento Esecuzione del collegamento elettrico Numero contatti normalmente chiusi (NC)

35.30 €

1 3 giorni 146Leva a rullo regolabileInserimento cavo PG1

38.88 €

1 3 giorni 99,4Pulsante a bottoneInserimento cavo metrico2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::70 Struttura di protezione IP67 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 31
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 30 Grado di protezione (NEMA) Altro Allineamento dell'elemento di azionamento Punteria a rullo diritto
Rivestimento scatola Altro Materiale del corpo Plastica Funzione di commutazione Organo di comando lento
Forma della scatola Blocco Con indicatore di stato falso Apertura forzata vero
Numero contatti di commutazione 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 1 Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V(A) 3
Numero di contatti ausiliari di sicurezza 0 Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V(A) 6 Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V(A) 0,55
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V(A) 0,27 Uscita elettronica falso Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto falso
Adatto per funzioni di sicurezza vero

Supporto tecnico