Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D4B-4113N
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::80 | Struttura di protezione | IP67 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 81 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 176 | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Tipologia di azionamento | Altro | Allineamento dell'elemento di azionamento | Altro | Esecuzione del collegamento elettrico | Altre connessioni |
Rivestimento scatola | Altro | Materiale del corpo | Metallo | Funzione di commutazione | Organo di comando a scatto rapido |
Forma della scatola | Blocco | Con indicatore di stato | falso | Apertura forzata | vero |
Numero contatti di commutazione | 0 | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 1 | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V(A) | 6 |
Numero contatti normalmente aperti (NA) | 1 | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V(A) | 10 | Numero di contatti ausiliari di sicurezza | 0 |
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V(A) | 10 | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V(A) | 0,8 | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V(A) | 0,4 |
Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Si trova sulla pagina di Interruttori con limitazione di sicurezza [D4B-□N], il codice articolo è il seguente: D4B-4113N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4B-4113N.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali