Interruttore di finecorsa piccolo [D4V] (Codici componente)

Interruttore di finecorsa piccolo [D4V]
Modelli verticali compatti, dimensionati per gli standard asiatici
• Nuovo design compatto, circa 1/3 delle dimensioni degli interruttori di finecorsa verticali OMRON.
• La struttura consente di aprire completamente la sezione del terminale per facilitare il cablaggio.
• Conforme alla direttiva RoHS.
• Grado di protezione: IP65

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D4V-8108Z

Codice componente
D4V-8108Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

209.18 €

5 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Leva a rotella Leve a rotelle variabili Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60 Acquisizione dell'approvazione standard TUV / UL / GB(CCC) / CSA
Struttura di protezione IP65 Durata meccanica(x10K volte) 1000 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 120
Forma della scatola Blocco

Si trova sulla pagina di Interruttore di finecorsa piccolo [D4V], il codice articolo è il seguente: D4V-8108Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4V-8108Z.

Supporto tecnico