Azionatori per interruttore per porte senza contatto a codifica elevata D41D

Azionatori per interruttore per porte senza contatto a codifica elevata D41D
Si abbina al design della macchina offrendo al contempo un'eccellente versatilità di montaggio
Il design compatto si adatta agli spazi ristretti all'interno delle macchine e non ostacola l'accesso attraverso le aperture. Tre tipi di attuatori si adattano agli spazi ristretti e agli angoli all'interno delle macchine.
D41D-A1
Esempio di installazione: porta basculante
• Si adatta agli spazi e agli angoli stretti
D41D-A2
Esempio di installazione: porta in vetro acrilico
• Il design piatto si adatta all'ambiente circostante
D41D-A3
Esempio di installazione: porta scorrevole, spazio ristretto
• La versione più compatta per porte in vetro acrilico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D41D-A1
D41D-A2
D41D-A3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Modello

34.20 €

1 3 giorni 3929,518Altro

34.20 €

1 3 giorni 60166,8Altro

34.20 €

1 3 giorni 2297Attuatore standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25 a 65 Grado di protezione IP67 / IP65 Standard approvati UL / CE
Tipo di prodotto Attuatore

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico