Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WL-9H100
Configurazioni dei contatti | 2NA + 2NC | Grado di protezione | IP67 | Standard approvati | UL / CE / CCC |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Testa (con attuatore) | Tipo di azionatore | Asta flessibile |
Si trova sulla pagina di Testa con attuatori per interruttori di finecorsa WL, il codice articolo è il seguente: WL-9H100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WL-9H100.
Configura
Proprietà di base
Modelli applicabili
Tipologia di azionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WL-9H300-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Modelli applicabili | Tipologia di azionamento |
---|---|---|---|---|---|---|
39.88 € | 5 | 3 giorni | WLNJ-2-N | Leva ad asta |