Codice articolo del costruttore: FL-BR13120W
Marca: OMRON
Prezzo: 1,049.42 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Larghezza W (gamma): 100.1–150 mm
Larghezza W: 131,4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FL-BR13120W
Tipo leggero | Luce visibile | Tipo corpo principale | A barra | Colore emesso | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Sorgente luminosa | Con emissione automatica | Lunghezza L (gamma)(mm) | 10–30 | Lunghezza L(mm) | 20 |
Altezza H (gamma)(mm) | 15.1–20 | Altezza h(mm) | 20 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0 a 40 |
Umidità ambiente di esercizio(%) | 35 % a 85 % | Grado di protezione | IP20 |
Si trova sulla pagina di Luce a barra, serie FL-BR, il codice articolo è il seguente: FL-BR13120W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FL-BR13120W.
Configura
Proprietà di base
Larghezza W (gamma)(mm)
Larghezza W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FL-BR13120W-H |
FL-BR5020W |
FL-BR5020W-H |
FL-BR9120W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza W (gamma) (mm) | Larghezza W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,331.17 € | 1 | 3 giorni | 100.1–150 | 131,4 | ||
456.52 € | 1 | 3 giorni | 40.1–60 | 49,8 | ||
566.42 € | 1 | 3 giorni | 40.1–60 | 49,8 | ||
744.92 € | 1 | 3 giorni | 80.1–100 | 90,6 |