Piastra di diffusione per la serie FL (FL-DR90DF)

Piastra di diffusione per la serie FL FL-DR90DF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FL-DR90DF

Marca: OMRON

Prezzo: 105.88

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: - mm

Altezza: - mm

Profondità: - mm

Diametro esterno: Ø90 mm

Diametro interno: Ø50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FL-DR90DF

Codice componente
FL-DR90DF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
Spessore
(mm)
Tipo di illuminazione compatibile

105.88 €

1 3 giorni ---Ø90Ø504Luce ad anello

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di accessorio Piastra di diffusione

Si trova sulla pagina di Piastra di diffusione per la serie FL, il codice articolo è il seguente: FL-DR90DF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FL-DR90DF.

Tipologia prodotto

Codice componente
FL-BR13120DF
FL-BR5020DF
FL-BR9120DF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
Spessore
(mm)
Tipo di illuminazione compatibile

85.58 €

1 3 giorni 131,4184---Luce a barra

57.02 €

1 3 giorni 49,8184---Luce a barra

66.80 €

1 3 giorni 90,6184---Luce a barra

Supporto tecnico