Termoregolatore digitale avanzato [E5AN-H/E5EN-H]

Termoregolatore digitale avanzato [E5AN-H/E5EN-H]
Un nuovo termoregolatore dalle prestazioni elevate: alta risoluzione, alta velocità ed elevata precisione di misurazione.
Con operazioni logiche, funzioni di manutenzione preventiva, e porta a infrarossi sul pannello anteriore.

• Display ad alta risoluzione con visualizzazione a 5 cifre/0,01°C.
• • Periodo di campionamento di soli di 60 ms.
• Elevata precisione.
Ingresso per termocoppia/Pt: ±0,1% di PV
Ingresso analogico: ±0,1% di FS.
• Ingressi universali su tutti i modelli (termocoppia, PT, analogico) per misurare diversi sensori con un unico termoregolatore. Disponibili anche modelli con ingresso SP remoto.
• È possibile impostare la funzione di visualizzazione di PV o SV e dello stato del termoregolatore (modalità automatica/manuale, RUN/STOP e allarmi).
• Operazioni logiche (AND, OR e temporizzazioni) associabili agli allarmi usando il software di programmazione (CX-Thermo Ver. 4.0)
• Allarme sul valore di conteggio dei cicli ON/OFF dell’uscita di controllo.
• Disponibile modello con controllo di servomotori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E5AN-HAA2HBM-500 100-240 VAC
E5AN-HAA2HBMD-500 24VAC/DC
E5AN-HAA2HHBFM-500 100-240 VAC
E5AN-HPRR2BM-500 100-240 VAC
E5EN-HAA2HBM-500 100-240 VAC
E5EN-HAA2HBMD-500 24VAC/DC
E5EN-HAA2HHBFM-500 100-240 VAC
E5EN-HPRR2BFM-500 100-240 VAC
E5EN-HPRR2BM-500 100-240 VAC
E5EN-HPRR2BMD-500 24VAC/DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di temperature indicata
(°C)
Profondità
(mm)
Tipo di tensione per l'azionamento Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)

588.97 €

1 3 giorni -200~230079,2AC-85 - 26485 - 264

588.97 €

1 3 giorni -200~230079,2AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4

657.25 €

1 3 giorni -200~230079,2AC-85 - 26485 - 264

588.97 €

1 3 giorni -200~230079,2AC-85 - 26485 - 264

544.05 €

1 3 giorni ~5560AC-100 - 240100 - 240

544.05 €

1 3 giorni ~5560AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

621.05 €

1 3 giorni ~5560AC-100 - 240100 - 240

591.25 €

1 3 giorni ~5560AC-100 - 240100 - 240

562.83 €

1 3 giorni ~5560AC-100 - 240100 - 240

562.83 €

1 3 giorni ~5560AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di controllo Controllo ON/OFF / Controllo PID con autosintonizzazione Metodo di regolazione Ingresso chiavetta / Ingresso RSP Larghezza(mm) 96
Altezza(mm) 96 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Reset esterno possibile falso
Salvataggio errori possibile falso Con morsetti amovibili falso Numero di circuiti di misura 1
Numero contatti di commutazione 0 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 2

Supporto tecnico