Termoregolatore digitale avanzato [E5CN-H]

Termoregolatore digitale avanzato [E5CN-H]
Un nuovo termoregolatore con prestazioni elevate: alta risoluzione, elevata velocità e alta precisione di misurazione.
Con operazioni logiche e funzioni di manutenzione preventiva.

• Display ad alta risoluzione con visualizzazione a 5 cifre/0,01 °C in un termoregolatore compatto (48 x 48 mm).
• Periodo di campionamento di soli 60 ms.
• Elevata precisione
Ingresso per termocoppia/Pt: ±0,1% di PV
Ingresso analogico: ±0,1% del fondo scala
• Ingressi universali su tutti i modelli (termocoppia, PT, analogico) per misurare vari sensori con un unico termoregolatore.
• È possibile impostare la funzione di visualizzazione dello stato d'allarme del termoregolatore tramite il display PV oppure SV.
• Operazioni logiche (AND, OR e temporizzazioni) associabili agli allarmi usando il software di programmazione (CX-Thermo Ver. 4.0)
• Allarme sul valore di conteggio dei cicli ON/OFF dell’uscita di controllo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E5CN-HC2M-500 100-240 VAC
E5CN-HC2MD-500 24VAC/DC
E5CN-HQ2M-500 100-240 VAC
E5CN-HQ2MD-500 24VAC/DC
E5CN-HR2M-500 100-240 VAC
E5CN-HR2MD-500 24VAC/DC
E5CN-HV2M-500 100-240 VAC
E5CN-HV2MD-500 24VAC/DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione per l'azionamento Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)

422.22 €

1 3 giorni AC-100 - 240100 - 240

422.22 €

1 3 giorni AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

341.65 €

1 3 giorni AC-100 - 240100 - 240

341.65 €

1 3 giorni AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

341.65 €

1 3 giorni AC-100 - 240100 - 240

341.65 €

1 3 giorni AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

422.22 €

1 3 giorni AC-100 - 240100 - 240

422.22 €

1 3 giorni AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di controllo Controllo ON/OFF / Controllo PID con autosintonizzazione Metodo di regolazione Ingresso chiavetta Gamma di temperature indicata(°C) -200::2300
Larghezza(mm) 48 Altezza(mm) 48 Profondità(mm) 78
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Reset esterno possibile falso Salvataggio errori possibile falso
Con morsetti amovibili falso Numero di circuiti di misura 1 Numero contatti di commutazione 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 2

Supporto tecnico