Regolatore di temperatura programmabile (regolatore digitale) [E5CN-HT]

Regolatore di temperatura programmabile (regolatore digitale) [E5CN-HT]
I controller programmabili entrano a far parte della serie!
Programmate fino a 256 segmenti e sfruttate le prestazioni a costi contenuti del nuovo LCD che migliora sia il campo visivo che il contrasto.

• Impostazione di fino a 8 schemi programmati con un massimo di 32 segmenti (passi) ciascuno.
• Display ad alta risoluzione con 5 cifre/0,01°C in un controller compatto (48 x 48 mm).
• Periodo di campionamento di soli di 60 ms.
• Elevata precisione
Ingresso per termocoppia/Pt: ±0,1% di PV
Ingresso analogico: ±0,1% di FS
• Ingressi universali su tutti i modelli (termocoppia, PT, analogico) per misurare diversi sensori con un unico termoregolatore.
• È possibile impostare la funzione di visualizzazione di PV o SV e dello stato del termoregolatore (modalità automatica/manuale, RUN/RESET e allarmi).
• Operazioni logiche (AND, OR e temporizzazioni) associabili agli allarmi usando il software di programmazione (CX-Thermo Ver. 4.3). È possibile gestire le impostazioni del programma.
• Allarme sul valore di conteggio dei cicli ON/OFF dell’uscita di controllo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E5CN-HTQ2M-500 100-240 VAC
E5CN-HTR2M-500 100-240 VAC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

604.50 €

1 3 giorni

626.50 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature indicata(°C) -200::2300 Larghezza(mm) 48 Altezza(mm) 48
Profondità(mm) 78 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Tipo di tensione per l'azionamento AC
Reset esterno possibile falso Salvataggio errori possibile falso Con morsetti amovibili falso
Numero di circuiti di misura 1 Numero contatti di commutazione 0 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) 2 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) 100 - 240 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) 100 - 240

Supporto tecnico