Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E52-ELP4-50-2-A |
E52-ELP5-100-2-A |
E52-ELP6-50-2-A |
E52-ELP6-100-2-A |
E52-ELTJ6-100-2-A |
E52-EP3-250-2-B |
E52-EP6-35-2-BG1/4G-B |
E52-EP6-100-2-B |
E52-EPE2-B |
E52-ETJS1-B |
E52-ETK3-100-2-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Termocoppia | Con resistore di misurazione temperatura | Ambiente d'esercizio | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Guaina, lunghezza L tubo protettivo (mm) | Lunghezza conduttore F (m) | Tipologia | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.97 € | 1 | 3 giorni | Resistore di misurazione temperatura | - | Pt | - | 0~400 | 50 | 2 | Spina | Acciaio inossidabile | ||
45.97 € | 1 | 3 giorni | Resistore di misurazione temperatura | - | Pt | - | 0~400 | 100 | 2 | Spina | Acciaio inossidabile | ||
44.18 € | 1 | 3 giorni | Resistore di misurazione temperatura | - | Pt | - | 0~400 | 50 | 2 | Spina | Acciaio inossidabile | ||
44.18 € | 1 | 3 giorni | Resistore di misurazione temperatura | - | Pt | - | 0~400 | 100 | 2 | Spina | Acciaio inossidabile | ||
27.42 € | 1 | 3 giorni | Termocoppia | J | - | - | 0~400 | 100 | 2 | Spina | Acciaio inossidabile | ||
109.92 € | 1 | 3 giorni | Resistore di misurazione temperatura | - | Pt | - | -50~500 | 250 | 2 | Spina | Acciaio inossidabile | ||
79.80 € | 10 | 3 giorni | Resistore di misurazione temperatura | - | Pt | - | -50~400 | 35 | 2 | Spina | Acciaio inossidabile | ||
52.25 € | 5 | 3 giorni | Resistore di misurazione temperatura | - | Pt | - | -50~500 | 100 | 2 | Spina | Acciaio inossidabile | ||
106.15 € | 1 | 3 giorni | Resistore di misurazione temperatura | - | Pt | - | -40~80 | 80 | - | - | Plastica | ||
30.32 € | 1 | 3 giorni | Termocoppia | J | - | - | 0~250 | - | 2 | - | Altro | ||
63.62 € | 1 | 3 giorni | Termocoppia | K | - | Termoresistenza | -80~1100 | 100 | 2 | - | Altro |
Loading...
Oggetto di misurazione | Temperatura |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Termocoppia
Con resistore di misurazione temperatura
Ambiente d'esercizio
Guaina, lunghezza L tubo protettivo(mm)
Lunghezza conduttore F(m)
Tipologia
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali