Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H190406 |
H190408 |
H190410 |
H190418 |
H190606 |
H190608 |
H190610 |
H190618 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione H | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 | 4 giorni | 4 | 7 | 10 | |||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 4 | 7 | 10 | |||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 4 | 7 | 10 | |||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 10 | |||
1.97 € | 1 | 4 giorni | 6 | 7 | 11 | |||
1.97 € | 1 | 4 giorni | 6 | 7 | 11 | |||
1.97 € | 1 | 4 giorni | 6 | 7 | 11 | |||
1.97 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 11 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -40:: +150 | Pressione di esercizio | Fino a 250 bar | Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni HNBR / presa in ottone / anello reggispinta in ottone, lucidato / filettatura parallela |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., UNI 7707 | Tipo medio | Oli lubrificanti, grassi | Specifiche | Dimensioni consigliate: 4 mm = 4 × 1,5 / 6 mm = 6 × 3 / tolleranze: ±0,05 mm |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione H
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali