Raccordi a innesto in acciaio inox serie STX - tipo connettore a gomito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200401-ES
200403-ES
200404-ES
200405-ES
200406-ES
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione ØB Dimensione L Dimensione SW

15.70 €

1 4 giorni 4917.59

16.63 €

1 4 giorni 61120.511

19.38 €

1 4 giorni 81322.511

26.87 €

1 4 giorni 10152515

36.02 €

1 4 giorni 12172715

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +150 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto max. 98%
Materiali Alloggiamento in acciaio inox / guarnizioni FKM / anello metallico in acciaio inox / anello di pressione in acciaio inox Con filettatura Filettatura cil. DIN EN ISO 228 / Filettatura con. DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr. DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa (oliata e non oliata)
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico