Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B202000 |
B202001 |
B202002 |
B202003 |
B202004 |
B202005 |
B202006 |
B202007 |
B202008 |
B202009 |
B202010 |
B202011 |
B202012 |
B202013 |
B202015 |
B202016 |
B202017 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione G | Dimensione ØB | Dimensione H | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 10 | 4 giorni | 4 | M5 | 8 | 4 | 9 | |||
2.33 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/8 | 13 | 6 | 13 | |||
2.85 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | |||
2.23 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/8 | 13 | 6 | 13 | |||
2.55 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | |||
2.85 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/8 | 13 | 6 | 13 | |||
2.92 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | |||
3.95 € | 10 | 4 giorni | 8 | G3/8 | 20 | 9 | 13 | |||
4.37 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/4 | 16 | 6.5 | 16 | |||
4.63 € | 10 | 4 giorni | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 16 | |||
4.97 € | 10 | 4 giorni | 12 | G1/4 | 16 | 8 | 16 | |||
5.23 € | 10 | 4 giorni | 12 | G3/8 | 20 | 9 | 20 | |||
7.13 € | 10 | 4 giorni | 14 | G1/2 | 25 | 11 | 20 | |||
5.70 € | 10 | 4 giorni | 12 | G1/2 | 25 | 11 | 20 | |||
7.47 € | 10 | 4 giorni | 6 | M5 | 8 | 4 | 9 | |||
6.83 € | 10 | 4 giorni | 14 | G3/8 | 20 | 9 | 20 | |||
4.75 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/8 | 13 | 5.5 | 13 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione G
Dimensione ØB
Dimensione H
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali