Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B303331 |
B303332 |
B303333 |
B303334 |
B303335 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione G | Dimensione ØB | Dimensione H | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | 4 giorni | M5 | 9 | 2.5 | 8 | |||
6.90 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 16 | 5.5 | 13 | |||
7.85 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 20 | 8 | 17 | |||
11.72 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 25 | 8 | 19 | |||
15.78 € | 1 | 4 giorni | G1/2 | 30 | 10 | 24 |
Loading...
Temperatura di esercizio | A seconda del tipo di silenziatore | Materiali | Bronzo sinterizzato (50 μm) / Ottone (CW614N) / Acciaio inox (AISI 316L e AISI 304L) | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura metr., DIN ISO 262 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo medio | Aria compressa |
Configura
Proprietà di base
Dimensione G
Dimensione ØB
Dimensione H
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali