Raccordi funzionali, regolatore di flusso in linea in resina acetalica, tipo 041

Raccordi funzionali, regolatore di flusso in linea in resina acetalica, tipo 041
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
340404
340414
340606
340616
340808
340818
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione SW

7.90 €

1 4 giorni 411

7.90 €

1 4 giorni 411

8.63 €

1 4 giorni 614

8.63 €

1 4 giorni 614

10.07 €

1 4 giorni 814

10.07 €

1 4 giorni 814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Supporto tecnico