Raccordi funzionali, valvola di ritegno, tipo 048

Raccordi funzionali, valvola di ritegno, tipo 048
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
204813
204815
204816
204817
204818
204819
204820
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØB Dimensione H Dimensione SW

13.32 €

1 4 giorni 14614

13.32 €

1 4 giorni 14614

14.27 €

1 4 giorni 18818

13.52 €

1 4 giorni 14614

14.57 €

1 4 giorni 18818

14.75 €

1 4 giorni 18818

15.03 €

1 4 giorni 18818

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Supporto tecnico