Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304401 |
304402 |
304403 |
304404 |
304405 |
304501 |
304502 |
304503 |
304504 |
304505 |
304601 |
304602 |
304603 |
304604 |
304605 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione G | Dimensione H | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | 4 giorni | M5 | 4 | 8 | |||
4.57 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 5 | 14 | |||
4.90 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 6 | 14 | |||
13.85 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 6 | 20 | |||
20.25 € | 1 | 4 giorni | G1/2 | 10 | 26 | |||
6.28 € | 1 | 4 giorni | M5 | 4 | 8 | |||
4.57 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 5 | 14 | |||
4.90 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 6 | 17 | |||
13.85 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 6 | 20 | |||
20.25 € | 1 | 4 giorni | G1/2 | 10 | 26 | |||
6.28 € | 1 | 4 giorni | M5 | 4 | 8 | |||
4.57 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 5 | 14 | |||
4.90 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 6 | 17 | |||
13.85 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 6 | 20 | |||
20.25 € | 1 | 4 giorni | G1/2 | 10 | 26 |
Loading...
Pressione di esercizio | Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar | Materiali | Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione G
Dimensione H
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali