Raccordi funzionali, regolatore di flusso, serie 028

Raccordi funzionali, regolatore di flusso, serie 028
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304701
304702
304704
304705
304706
304707
304708
304709
304710
304711
304712
304713
304714
304801
304802
304804
304805
304806
304807
304808
304809
304810
304811
304812
304813
304814
304901
304902
304904
304905
304906
304907
304908
304909
304910
304914
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione SW

8.30 €

1 4 giorni 4M5SW948

6.68 €

1 4 giorni 4G1/814514

6.68 €

1 4 giorni 5G1/814514

6.68 €

1 4 giorni 6G1/814514

7.28 €

1 4 giorni 6G1/418617

6.68 €

1 4 giorni 8G1/814514

7.28 €

1 4 giorni 8G1/418617

17.92 €

1 4 giorni 8G3/8216.520

7.60 €

1 4 giorni 10G1/418617

17.92 €

1 4 giorni 10G3/8216.520

17.92 €

1 4 giorni 12G3/8216.520

8.00 €

1 4 giorni 12G1/418617

8.30 €

1 4 giorni 6M5SW948

8.30 €

1 4 giorni 4M5SW948

6.68 €

1 4 giorni 4G1/814514

6.68 €

1 4 giorni 5G1/814514

6.68 €

1 4 giorni 6G1/814514

7.28 €

1 4 giorni 6G1/418617

6.68 €

1 4 giorni 8G1/814514

7.28 €

1 4 giorni 8G1/418617

17.92 €

1 4 giorni 8G3/8216.520

7.60 €

1 4 giorni 10G1/418617

17.92 €

1 4 giorni 10G3/8216.520

17.92 €

1 4 giorni 12G3/8216.520

8.00 €

1 4 giorni 12G1/418617

8.30 €

1 4 giorni 6M5SW948

8.30 €

1 4 giorni 4M5SW948

6.68 €

1 4 giorni 4G1/814514

6.68 €

1 4 giorni 5G1/814514

6.68 €

1 4 giorni 6G1/814514

7.28 €

1 4 giorni 6G1/418617

6.68 €

1 4 giorni 8G1/814514

7.28 €

1 4 giorni 8G1/418617

17.92 €

1 4 giorni 8G3/8216.520

7.60 €

1 4 giorni 10G1/418617

8.30 €

1 4 giorni 6M5SW948

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Supporto tecnico