Raccordi funzionali, valvola di non ritorno, con esagono

Raccordi funzionali, valvola di non ritorno, con esagono
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304051
304052
304053
304054
304055
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione L Dimensione SW

4.90 €

1 4 giorni M55.526.58

3.53 €

1 4 giorni G1/88.536.513

4.25 €

1 4 giorni G1/4942.516

9.20 €

1 4 giorni G3/8125120

9.50 €

1 4 giorni G1/2146224

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Supporto tecnico