Raccordi funzionali, valvola di regolazione della pressione (304632)

Raccordi funzionali, valvola di regolazione della pressione 304632

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 304632

Marca: ITV

Prezzo: 15.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione G: G1/8

Dimensione H: 6

Dimensione SW: 15


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

304632

Codice componente
304632
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione SW

15.12 €

1 4 giorni G1/8615

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Si trova sulla pagina di Raccordi funzionali, valvola di regolazione della pressione, il codice articolo è il seguente: 304632.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 304632.

Tipologia prodotto

Codice componente
304633
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione SW

16.55 €

1 4 giorni G1/4817

Supporto tecnico