Raccordi funzionali, vite per la regolazione del flusso vite a taglio

Raccordi funzionali, vite per la regolazione del flusso vite a taglio
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304000
304001
304002
304003
304004
304005
304006
304008
304009-1
304010
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione SW

4.05 €

1 4 giorni M54.58

3.18 €

1 4 giorni G1/8614

3.60 €

1 4 giorni G1/48.517

3.18 €

1 4 giorni G1/8614

3.60 €

1 4 giorni G1/48.517

3.18 €

1 4 giorni G1/8614

3.60 €

1 4 giorni G1/48.517

7.10 €

1 4 giorni G3/8720

100.95 €

1 4 giorni G1/212.526

13.57 €

1 4 giorni G1/212.526

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Supporto tecnico