Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
203301 |
203302 |
203307 |
203308 |
203309 |
203310 |
203312 |
203313 |
203315 |
203317 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione G | Dimensione ØB | Dimensione L | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | 4 giorni | 4 | M5 | 8 | 42 | 9 | |||
6.28 € | 1 | 4 giorni | 4 | G1/8 | 13 | 35 | 11 | |||
6.28 € | 1 | 4 giorni | 6 | G1/8 | 13 | 39 | 13 | |||
6.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | G1/4 | 16 | 38 | 14 | |||
6.57 € | 1 | 4 giorni | 8 | G1/8 | 13 | 38 | 15 | |||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 8 | G1/4 | 16 | 40 | 16 | |||
11.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | G1/4 | 16 | 42.5 | 18 | |||
12.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | G3/8 | 20 | 42.5 | 18 | |||
13.67 € | 1 | 4 giorni | 12 | G1/2 | 25 | 46 | 22 | |||
14.68 € | 1 | 4 giorni | 14 | G1/2 | 25 | 52.5 | 25 |
Loading...
Pressione di esercizio | Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar | Materiali | Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione G
Dimensione ØB
Dimensione L
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali