Raccordi funzionali, regolatore di flusso unidirezionale, tipo BRV

Raccordi funzionali, regolatore di flusso unidirezionale, tipo BRV
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304030
304031
304032
304033
304034
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G

7.02 €

1 4 giorni 4.5M5

6.78 €

1 4 giorni 4.5G1/8

9.02 €

1 4 giorni 4.5G1/4

18.30 €

1 4 giorni 6.5G3/8

19.97 €

1 4 giorni 6.5G1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Supporto tecnico