Raccordi funzionali, regolatore di flusso unidirezionale, serie 52

Raccordi funzionali, regolatore di flusso unidirezionale, serie 52
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
205201
205204
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD

8.92 €

1 4 giorni 4

8.92 €

1 4 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione G M5 Dimensione ØB 9 Dimensione H 4
Dimensione SW 6 Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica
Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico