Codice articolo del costruttore: 3201-2Z
Marca: INA
Prezzo: 25.14 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 32 φ
Larghezza B: 15.9 mm
Diametro foro: 12 mm
Coefficiente di carico dinamico (radiale): 10500 N
Classificazione di carico radiale: 5800 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3201-2Z
Codice componente
|
---|
3201-2Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.14 € | 1000 | 4 giorni | 32 | 15.9 | 12 | 10500 | 5800 | 18400 | 20000 | 0.06 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-2Z, doppia fila, schermi, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3201-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3201-2Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3217-2Z |
3220-2Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.09 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 49.2 | 85 | 126000 | 131000 | 3350 | 4850 | 3.21 | ||
399.82 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 60.3 | 100 | 185000 | 173000 | 2750 | 4400 | 5.5 |