Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-2Z, doppia fila, schermi, gabbia di plastica (3806-2Z)

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-2Z, doppia fila, schermi, gabbia di plastica 3806-2Z
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3806-2Z

Marca: INA

Prezzo: 37.06

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 42 φ

Larghezza B: 10 mm

Diametro foro: 30 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 6100 N

Classificazione di carico radiale: 6000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3806-2Z

Codice componente
3806-2Z
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco assiale Peso
(kg)

37.06 €

1000 4 giorni 42103061006000133008700CN0.037

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-2Z, doppia fila, schermi, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3806-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3806-2Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
3803-2Z
3804-2Z
3805-2Z
3807-2Z
3807-2Z-C3
3808-2Z
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco assiale Peso
(kg)

20.72 €

1000 4 giorni 26717243020202300013200CN0.013

21.75 €

1000 4 giorni 321020560047501740011800CN0.016

25.00 €

1000 4 giorni 371025590055001530010300CN0.036

42.88 €

1 Disponibile 4 giorni 47103565006800117007400CN0.04
-

40.74 €

1000 4 giorni 47103565006800117007400C30.041

42.03 €

1000 4 giorni 52104069007600103006300CN0.046

Supporto tecnico