Codice articolo del costruttore: CSEA040-HLE
Marca: INA
Prezzo: 574.40 €
Tempi di consegna: 98 giorni
Diametro esterno D: 114.3 φ
Diametro foro: 101.6 mm
Coefficiente di carico dinamico (radiale): 4150 N
Classificazione di carico radiale: 6000 N
Peso: 90 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSEA040-HLE
Codice componente
|
---|
CSEA040-HLE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574.40 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 114.3 | 101.6 | 4150 | 6000 | 90 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 6.35 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali