Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, cuscinetto a sezione sottile CSEF, gabbia in lamiera di ottone (CSEF080-HLE)

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, cuscinetto a sezione sottile CSEF, gabbia in lamiera di ottone CSEF080-HLE
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSEF080-HLE

Marca: INA

Prezzo: 1,466.38

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 241.3 φ

Diametro foro: 203.2 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 30500 N

Classificazione di carico radiale: 46500 N

Peso: 1.64 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSEF080-HLE

Codice componente
CSEF080-HLE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Peso
(kg)

1,466.38 €

1000 4 giorni 241.3203.230500465001.64

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 19.05

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, cuscinetto a sezione sottile CSEF, gabbia in lamiera di ottone, il codice articolo è il seguente: CSEF080-HLE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSEF080-HLE.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSEF055-HLE
CSEF065-HLE
CSEF090-HLE
CSEF100-HLE
CSEF110-HLE
CSEF120-HLE
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Peso
(kg)

1,027.75 €

1000 4 giorni 177.8139.726500320001.17

1,544.08 €

1 Disponibile 4 giorni 203.2165.128500380001.32
-

2,123.55 €

1 Disponibile 4 giorni 266.7228.632000520001.79

1,689.40 €

1000 4 giorni 292.125433000580001.99

2,297.32 €

1 Disponibile 4 giorni 317.5279.434000640002.15

1,964.82 €

1000 4 giorni 342.9304.835000690002.36

Supporto tecnico