Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-HLU, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio (61832-HLU-C3)

Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-HLU, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio 61832-HLU-C3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61832-HLU-C3

Marca: INA

Prezzo: 249.75

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 200 φ

Larghezza B: 20 mm

Diametro foro: 160 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 49400 N

Classificazione di carico radiale: 64000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61832-HLU-C3

Codice componente
61832-HLU-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

249.75 €

1000 4 giorni 200201604940064000445030001.254

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-HLU, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 61832-HLU-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61832-HLU-C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
61826-HLU-C3
61828-HLU-C3
61830-HLU-C3
61834-HLU-C3
61836-HLU-C3
61838-HLU-C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

149.02 €

2 Disponibile 4 giorni 165181303770043000550036000.775

165.23 €

1000 4 giorni 175181403900046500510033500.852

186.58 €

1000 4 giorni 190201504880061000470032501.188

261.62 €

1000 4 giorni 215221706180078000410029501.631

306.23 €

1000 4 giorni 225221806240081500390027501.733

374.78 €

2 Disponibile 4 giorni 240241907610098000365027002.238

Supporto tecnico