Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-M-HLU, fila singola, gabbia massiccia in ottone (61868-M-HLU)

Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-M-HLU, fila singola, gabbia massiccia in ottone 61868-M-HLU

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61868-M-HLU

Marca: INA

Prezzo: 1,973.00

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 420 φ

Diametro foro: 340 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 178000 N

Classificazione di carico radiale: 275000 N

Numero di giri limite [n G]: 2600 1/min


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61868-M-HLU

Codice componente
61868-M-HLU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

1,973.00 €

1000 4 giorni 4203401780002750002600158011.37

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 38

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-M-HLU, fila singola, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: 61868-M-HLU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61868-M-HLU.

Tipologia prodotto

Codice componente
61864-M-HLU-C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

1,864.20 €

1000 4 giorni 4003201720002550002700170011.735

Supporto tecnico