Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCC, gabbia in lamiera di ottone (CSCC055-HLE)

Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCC, gabbia in lamiera di ottone CSCC055-HLE
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSCC055-HLE

Marca: INA

Prezzo: 991.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 158.75 φ

Diametro foro: 139.7 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 8700 N

Classificazione di carico radiale: 11200 N

Diametro interno (pollici) d: 5.5 poll.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSCC055-HLE

Codice componente
CSCC055-HLE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Peso
(g)

991.48 €

1 Disponibile 4 giorni 158.75139.78700112005.53800270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 9.525

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCC, gabbia in lamiera di ottone, il codice articolo è il seguente: CSCC055-HLE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSCC055-HLE.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSCC040-HLE
CSCC045-HLE
CSCC050-HLE
CSCC060-HLE
CSCC065-HLE
CSCC070-HLE
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Peso
(g)
-

467.52 €

1000 4 giorni 120.65101.67800820045100200

888.48 €

1 Disponibile 4 giorni 133.35114.3820092004.54600220
-

924.31 €

1 Disponibile 4 giorni 146.0512785001020054150260

785.26 €

1000 4 giorni 171.45152.490001220063500290

810.77 €

1000 4 giorni 184.15165.19300132006.53250310
-

850.42 €

1000 4 giorni 196.85177.895001420073000330

Supporto tecnico