Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30.., doppia fila, gabbia di plastica (3003)

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30.., doppia fila, gabbia di plastica 3003

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3003

Marca: INA

Prezzo: 21.22

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 35 φ

Larghezza B: 14 mm

Diametro foro: 17 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 9100 N

Classificazione di carico radiale: 6100 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3003

Codice componente
3003
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco assiale Peso
(kg)

21.22 €

1000 4 giorni 351417910061002250015300CN0.042

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30.., doppia fila, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3003.

Tipologia prodotto

Codice componente
3001
3004
3004-C3
3005
3006
3006-C3
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco assiale Peso
(kg)

21.43 €

1000 4 giorni 281212610037002950019300CN0.032

21.66 €

1000 4 giorni 4216201430094001810013200CN0.09
-

21.66 €

1000 4 giorni 4216201430094001810013200C30.09

23.25 €

1000 4 giorni 47162515200109001590011100CN0.1

28.09 €

1000 4 giorni 55193019900154001350010100CN0.16
-

28.09 €

1000 4 giorni 55193019900154001350010100C30.164

Supporto tecnico