Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXG, gabbia in lamiera di ottone (CSXG075-HLE)

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXG, gabbia in lamiera di ottone CSXG075-HLE
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSXG075-HLE

Marca: INA

Prezzo: 1,474.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 241.3 φ

Diametro foro: 190.5 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 62000 N

Classificazione di carico radiale: 92000 N

Diametro interno (pollici) d: 7.5 poll.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSXG075-HLE

Codice componente
CSXG075-HLE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Peso
(kg)

1,474.46 €

1000 4 giorni 241.3190.562000920007.52.76

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 25.4

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXG, gabbia in lamiera di ottone, il codice articolo è il seguente: CSXG075-HLE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSXG075-HLE.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSXG060-HLE
CSXG080-HLE
CSXG090-HLE
CSXG100-HLE
CSXG110-HLE
CSXG120-HLE
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Peso
(kg)

1,264.88 €

1000 4 giorni 203.2152.4580007600062.31

1,597.37 €

1000 4 giorni 254203.26400010000082.94

2,266.86 €

1 Disponibile 4 giorni 279.4228.66700011200093.26

1,788.15 €

1000 4 giorni 304.825469000124000103.58
-

1,886.89 €

1000 4 giorni 330.2279.472000136000113.9

1,984.97 €

1000 4 giorni 355.6304.874000147000124.21

Supporto tecnico